AVENTICS-5631311100

AVENTICS™ Válvula direcional 5/3, Série 563 131 5631311100

Product Description

MECH-VENTIL 0

acionamento
mecânico
Fluxo nominal Qn
1100 l/min
Princípio de comutação
5/3
Modelo
posição central drenada
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Elemento de acionamento
de acionamento unilateral
Elemento de acionamento
Alavanca manual, com retenção
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
conexão de placa
conexão de tubo
Tipo de peça obturadora
não travável
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Tipo de conexão de ar comprimido
Rosca interna
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Peso
0.71 kg

Características

  • Leves e robustas
  • Extremamente confiáveis
  • Adequadas para temperaturas extremas