Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5610264230

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série ED07 5610264230

Product Description

ED07-000-200-010-2M12S

comando
comando direto
Variedade de regulagem de pressão min.
0 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
20 bar
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
21 bar
Histerese
< 0,09 bar
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
1300 l/min
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Tensão de acionamento DC
24 V
Consumo de corrente máx.
1400 mA
Tipo de proteção
IP65
Ondulação superior admissível
5%
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Modelo
válvula de assento
Local de montagem
α = 0 ... 90° ±β = 0 ... 90°
Certificados
Declaração de conformidade CE
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
M12
Conexão elétrica número de polos
de 5 pinos
conexão de sinal
entrada e saída

Características

  • Tecnologia de válvulas de assento robustas
  • Dinâmica e alta precisão de controle
  • Adequado a diversas aplicações
  • Altas taxas de vazão de ar
  • ED07 supports different types of connectivity from Analog Version to Fieldbus connection via EtherCAT

Documentação e desenhos