AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série ED05 5610141330

Product Description

ED05-000-060-010-2DICA

B10
Modelo
válvula de assento
Certificados
Declaração de conformidade CE
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
11 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
1000 l/min
comando
analógico
Tensão de acionamento DC
24 V
Histerese
< 0,06 bar
Local de montagem
α = 0-90° β = 0-90°
Ondulação superior admissível
5%
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica
Conector
Conexão elétrica
ISO 15217, formato C
conexão de sinal
entrada e saída
conexão de sinal
Conector
conexão de sinal
ISO 15217, formato C
Saída de valor real
0 ... 10 V
Entrada de valor teórico
0 ... 10 V
Variedade de regulagem de pressão min.
0 bar

Características

  • Controle de pressão customizado sob demanda
  • A tecnologia de válvula de assento eficiente garante longa vida útil.
  • Alta vazão para diversas tarefas
  • Tecnologia de comando direto altamente dinâmica
  • Válvulas piloto ou diafragmas sem desgaste
  • Várias opções de conexão elétrica

Documentação e desenhos