Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5610102060

AVENTICS™ Válvula reguladora de pressão E/P, Série EV07 5610102060

Product Description

EV07-001-060-020-2DIAA

Modelo
válvula de assento
Certificados
Declaração de conformidade CE
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/4
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
800 l/min
comando
analógico
Tensão de acionamento DC
24 V
Histerese
0,04 bar
Local de montagem
vertical
Ondulação superior admissível
5%
Consumo de corrente máx.
200 mA
Tipo de proteção
IP54
Conexão elétrica
Conector
Conexão elétrica
EN 175301-803, formato A
conexão de sinal
entrada e saída
conexão de sinal
Conector
conexão de sinal
EN 175301-803, formato A
Saída de valor real
4 ... 20 mA
Entrada de valor teórico
0 ... 20 mA

Características

  • Regulador de pressão com piloto até 10 bar
  • Baixo consumo de energia
  • IO-Link (função)
  • Vazão 6.500 l/min (a Pmáx)
  • Faixa de pressão 0 bar - 10 bar
  • Exibir
  • Configurável pelo display: faixa de pressão, comportamento do regulador, valor de saída real ou saída do switch, controle
  • Controle de pressão em caso de queda de tensão

Documentação e desenhos