Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5530011200

AVENTICS™ Sensor de quantidade de ar, Série 553-001 5530011200

Product Description

LUFTMENGENSENSOR I

Princípio de comutação
princípio de diafragma
Fluxo nominal Qn, estándar máx.
1000 l/min
Local de montagem
À escolha
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
5 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
50 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Conexão elétrica
Conector
Conexão elétrica
M12x1
Conexão elétrica
De 8 pinos
Conexão elétrica
Código A
Precisão em % (do valor final)
± 2 %
Consumo de corrente máx.
300 mA
Tempo de reação
< 15 ms
Tipo de proteção
IP54
Peso
1.2 kg
Material de caixa
Alumínio

Características

  • princípio de diafragma
  • Bujão de conexão elétrica, M12x1

Documentação e desenhos