Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5510251100

AVENTICS™ Temporizador pneumático 5510251100

Product Description

551-025 110

Modelo
NA
Temporização
10 s
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Função de lógica
NÃO (NÃO)
Fluxo nominal Qn
120 l/min
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Pressão de comando mín.
1.05 bar
Pressão de comando máx.
7 bar
Estrangulador
com estrangulador
Peso
0.125 kg
Material de caixa
Polioximetileno
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Documentação e desenhos