Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5428117022

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 5428117022

Product Description

CO1-FORM_A-024AC-5,2VA-30

Largura da bobina
30 mm
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Norma conexão elétrica
EN 175301-803, formato A
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação ED
100 %
Índice de compatibilidade
14
Conexão elétrica 2
Conector
Número de polos
De 3 pinos
Tensão de operação AC
24 V
Tensão de operação AC
24 V
Tolerância de tensão CA 50 Hz
-20% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz
-10% / +20%
Capacidade de retenção CA 50 Hz
5.2 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz
3.9 VA
Peso
0.096 kg
Caixa
elastômero termoplástico

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

Documentação e desenhos