Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5342010200

AVENTICS™ Válvulas de alternância (OU) 5342010200

Product Description

NW4 Q6X1

Princípio de estanquidade
com vedação mole
Modelo
válvula de assento
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Conexão de ar comprimido entrada
Ø 6x1
conexão de ar comprimido saída
Ø 6x1
Largura Nominal NW
4 mm
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Peso
0.12 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material bucha rosqueada
Alumínio

Documentação e desenhos