AVENTICS-5341122100

AVENTICS™ Série CC01 5341122100

Product Description

ZZ99-G014-G014

Conexão 1
G 1/4
Conexão 2
G 1/4
Direção de estrangulamento
1 > 2, 2 > 1
Fluxo nominal Qn 1 para 2
500 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Fluido
Ar comprimido
Pressão de operação mín.
0.5 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
60 °C
Peso
0.07 kg
Material de caixa
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn = 32 l/min a 5.600 l/min