AVENTICS-5235996402

AVENTICS™ Unidade de retenção, Série LU6 5235996402

Product Description

LU6-100-AL-AN

B10
Função
Sustentação estática, Frenagem dinâmica
Função
Parada e frenagem: força de mola ajustada fixamente, Soltar: ar comprimido
Modelo
Retenção dos mordentes
Ø De pistão
100 mm
Diâmetro do pistão
100 mm
Ø adequado para a haste do pistão
25 mm
Extensão de hastes do pistão
220 mm
Conexão de ar comprimido
G 1/8
Velocidade máx. da haste do pistão v máx.
1 m/s
Pressão de afrouxamento min.
4 bar
Pressão de afrouxamento máx.
10 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Fluxo necessário Qn
700 l/min
Energia de frenagem por ciclo de frenagem relacionado com B10d, EB10d
29 J
Energia máx. de frenagem por ciclo de frenagem ELU6
88 J
Energia máx. de frenagem por hora PLU6
13200 J
Energia máx. de frenagem Etotal
58 MJ
Máx. massa movida mmax, externa
815 kg
Momento máx. de torção da haste do pistão
9 Nm

Características

  • Testado e certificado por IFA como unidade bloqueadora/frenagem pneumática com função de segurança segundo DIN ISO 13849.
  • Prevenção de movimento perigoso (cat. 1 até o máximo de PL c, "componente comprovado")
  • Retenção segura na posição superior final por meio de fixação e pressurização de um lado (cat. 4 até o máximo de PL e)
  • Interrupção de movimento perigoso (parada de emergência)
  • Valores de frenagem dinâmica altos de B10d: 2 milhões de ciclos
  • Valores de bloqueio estático altos de B10d: 5 milhões de ciclos

Documentação e desenhos