Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5230033502

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 5230033502

Product Description

CB1-523-032-063-RM6

Para a série
TRB, CVI, 523
Cilindro-Ø mín.
32 mm
Cilindro-Ø máx.
63 mm
Material de caixa
Poliamida
Peso
0.028 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos