Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-5218565110

AVENTICS™ Cilindro de membrana e de pistão, Série RDC 5218565110

Product Description

RDC-SA-085-0070

Ø De pistão
85 mm
Curso
70 mm
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Pressão para definir as forças de pistão
6,3 bar
Força de pistão em extensão
3575 N
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Pressão de operação mín.
0.035 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Conexões
G 1/4
Rosca de biela do pistão
M16x1,5
Peso
3.6 kg
Peso 0 mm curso
3.6 kg
Curso máx.
70 mm
Fluido
Ar comprimido
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
1 mg/m³
Haste do pistão
Aço inoxidável
Material do pistão
Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material da tampa frontal
Alumínio
Tubo de cilindro
Aço

Características

  • Ø 52,5 mm a 115 mm
  • Simples efeito, recolhido sem pressão
  • Fricção extremamente baixa e pressão de ruptura minimizada para ajuste sensível de forças

Documentação e desenhos