Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-52000077

AVENTICS™ 5/2-directional valve, Series 520 52000077

Product Description

A AVENTICS série 520 é uma linha de impulso de válvulas solenoides de minicarretel operadas a ar, ideais para pilotar cilindros pneumáticos. As válvulas possuem bobinas de alta qualidade resistentes ao calor e à umidade e são adequados para ambientes severos e de alta temperatura. Podem ser montadas em sub-bases acopláveis para aplicações de manifold. As válvulas AVENTICS 520 são adequadas para aplicações automotivas, de empacotamento de caixas, embalagem e fabricação de pneus.

acionamento
pneumático
Fluxo nominal Qn
600 l/min
Princípio de comutação
5/2
Modo de retorno
com pistão diferencial
conexão de ar comprimido saída
G 1/8
Tipo de conexão
conexão de tubo
Pressão de operação mín.
1.5 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
válvula distribuidora
Comando piloto
externo
Pressão de comando mín.
1.5 bar
Pressão de comando máx.
8 bar
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
5 mg/m³
parafuso de fixação
M3
Peso
0.065 kg
Material de caixa
Alumínio, anodizado
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Material da tampa frontal
Polioximetileno
Material bucha rosqueada
Alumínio

Características

  • Corpo com conexão G1/8 em plástico com vedação NBR para uma vida útil estendida.
  • Manuseio com ar lubrificado ou não ou com gás neutro.
  • Faixa de temperatura ambiente: 5 °C a 50 °C.
  • Atende a todas as diretivas relevantes da UE

Documentação e desenhos