Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-4402050330

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 4402050330

Product Description

CON-VP-F_C-2+E-GN-Z-SCREW

Tipo de conexão
Parafusos
Norma conexão elétrica
ISO 15217
Blindagem
não blindado
com LED
Verde
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
ocupação de contato
2+E
Tipo de proteção
IP65
cablagem de proteção
Diodo Z
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
formato C
Número de polos
2+E
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Tensão↩de operação
24 V
Tensão↩de operação
AC/DC
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Peso
0.014 kg
Weight
0.014 kg

Características

  • Conectores de plugue de válvula para automontagem
  • Com/sem circuito de proteção/LED

Documentação e desenhos