Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3610507100

AVENTICS™ Válvula de regulagem de precisão 3610507100

Product Description

FS07-000-100-G014-PLU-(0,1-2,6)

Modelo
válvula de assento
Elemento de acionamento
Sensor
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Tipo conexão de ar comprimido entrada
Rosca interna
conexão de ar comprimido saída
G 1/4
Pressão de operação mín.
0.1 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Variedade de regulagem de pressão min.
0.1 bar
Variedade de regulagem de pressão max.
2.6 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Fluxo nominal Qn
900 l/min
Histerese
< 0,15 bar
curso regulador
7.5 mm
força de acionamento min.
110 N
Deslocamento paralelo de pressão
1.4 bar
Peso
0.5 kg
Material de caixa
Zinco moldado a pressão
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno

Características

  • Qn máx. 900 l/min
  • Largura: 60 mm a 100 mm
  • Válvula de assento para controle dinâmico de pressão

Documentação e desenhos