Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3530040020

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-LIG 3530040020

Product Description

PG1-ROB-DA06-STD-D60P(0-10)24V= LAMPE

Modelo de manômetro
manômetro de Bourdon, conexão atrás
Resistência à corrosão
tropicalizado, protegido contra corrosão
Classe de qualidade
1
Conexão de ar comprimido
Ø 6x1
Diâmetro nominal
60 mm
Valor da escala
0.5
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
8 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
10 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
25 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Cor fundo
Branco
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Preto
Unidade sub-escala (interna)
psi
Cor sub-escala (interna)
Preto
Cor mostrador
Preto, vermelho
Material de caixa
Aço, cromado
Material ocular
vidro
Material rosca
Latão
Material anel dianteiro
Aço, cromado

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável

Documentação e desenhos