Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3520325500

AVENTICS™ Válvula de bloqueio 2/2, Série SC01 3520325500

Product Description

2/2-NW25-G100

Modelo
válvula esférica
Princípio de comutação
2/2
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1
G 1
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2
G 1
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
150 °C
Pressão de operação mín.
-0.8 bar
Pressão de operação máx
40 bar
Peso
0.48 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
politetrafluoretileno
Material alavanca manual
Aço, cromado

Documentação e desenhos