AVENTICS-3520322500

AVENTICS™ Válvula de bloqueio 2/2, Série SC01 3520322500

Product Description

2/2-NW10-G038

Modelo
válvula esférica
Princípio de comutação
2/2
Fluido
Ar comprimido
Conexão de ar comprimido 1
G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 1
Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2
G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Rosca interna
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
150 °C
Pressão de operação mín.
-0.8 bar
Pressão de operação máx
50 bar
Peso
0.15 kg
Material de caixa
Latão
Material de vedações
politetrafluoretileno
Material alavanca manual
Aço, cromado

Documentação e desenhos