AVENTICS-3375000250

AVENTICS™ Série DDL 3375000250

Product Description

DDL-S-BPDP STANDALONE ATEX

Características

  • Sistemas de fieldbus distribuídos
  • Basta trocar o nó do barramento para alternar entre protocolos fieldbus
  • Controle de sistemas de válvulas séries LP e HF, reguladores de pressão E/P, módulos E/S possíveis
  • Diagnóstico de canal para rápida análise de falha
  • Cabo híbrido com alimentação integrada para instalação rápida e fácil
Modelo
Acoplador de bus stand-alone
Protocolo de bus de campo
PROFIBUS DP
Conexão elétrica tipo
Conector (male)
Conexão elétrica tamanho
M12x1
Conexão elétrica número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica codificação
Código A
Certificados
ATEX
ATEX
ATEX
Design bus de campo
design S
Temperatura ambiente mín.
5 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-20% / +20%
Tensão de operação dos atuadores
24 V CC
Tolerância de tensão atuadores
0% / +10%
Intensidade residual para atuadores
3 A
Tipo de proteção
IP65
Transmissão de dados bit
128 bits
Comprimento máx. do cabo
40 m
Quantidade máx. de participantes DDL
14
Número das entradas
1
Número das saídas
1
conexão de sinal
Tomada (fêmea)
conexão de sinal
M12
conexão de sinal
de 5 pinos

Documentação e desenhos