Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3354418710

AVENTICS™ Série MS01 3354418710

Product Description

MS01-05-3/2CC-SR-D6X1-PA-GF

Modelo
5x
Modelo
Bloco de teste MS01-PA, variante I, com 2 x válvulas direcionais de 3/2
Normas
ISO 15407-1
Normas
26 mm
Comprimento
196 mm
Medida de retículo
27 mm
Opção de ar pulsado livre
ar de sopro livre regulável
Conexão de ar comprimido norma
conforme ISO 228-1
Conexão de ar comprimido entrada
G 1/4
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/8
conexão de ar comprimido saída
Ø 6x1
Conexão de ar comprimido ar de comando exaustão de ar
G 1/8
Pressão de operação mín.
4 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
0 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Tamanho máx. da partícula
5 µm
Teor de óleo do ar comprimido min.
0 mg/m³
Teor de óleo do ar comprimido máx.
0.1 mg/m³
Tipo de proteção
IP65
Duração de ligação
100 %
Tensão de acionamento DC
24 V

Características

  • Bloco de teste MS01
  • Pressão de operação 4 bar a 10 bar

Documentação e desenhos