Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-3337120222

AVENTICS™ Régua de conexão P 3337120222

Product Description

ANSCHLUSSLEISTE CD07-BP2

Modelo
Régua de conexão
Conexão de ar comprimido 1
Ø 10x1
exaustão de ar (3,5)
exaustão de ar não captada
Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Fluido
Ar comprimido
Número de posições de válvula máx.
2
Peso
0.277 kg
Material placa básica
Polioximetileno, Alumínio
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material cantoneira de fixação
Aço

Documentação e desenhos