AVENTICS-2915051207

AVENTICS™ Porca MR3, série CM1 2915051207

Product Description

CM1-MR3-020/025-M2-A

Versão
para fixação do cilindro
Para a série
CSL-RD, MNI
Diâmetro do pistão
20 mm, 25 mm
Tamanho da rosca
M22x1,5
Peso
0.02 kg
Material de caixa
Aço