AVENTICS-2732100000

AVENTICS™ Ventosa plana, Série SGN 2732100000

Product Description

SGN-10,0-NBR-M005-EX

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) mín.
-30 °C
Temperatura ambiente por período breve (<30 s) máx.
120 °C
Conexão de ar comprimido
M5
Diâmetro externo
10 mm
Força de retenção
4 N
Volume
0.065 cm³
Curvatura máx. do objeto Rmin
9 mm
Valor de fricção conforme DIN 535 16
100-120 mm³
Rigidez segundo a norma
55 ± 5 Shore A
Tipo de rosca de conexão
rosca externa
Material peça de conexão
Alumínio
Material da ventosa
Borracha de acrilonitrila butadieno
Unidade de fornecimento
1 Peça
Peso
0.003 kg

Documentação e desenhos