Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-240-184

AVENTICS™ Placa final esquerda 240-184

Product Description

G3 LEFT TERMINATOR MODULE WITHOUT CLIPS

Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / 10%
corrente residual para válvulas
4 AM
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica
4
Peso
0.091 kg
Material de caixa
tereftalato de polietileno

Documentação e desenhos