Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-240-183

AVENTICS™ Placa final à esquerda para Subbus G3 240-183

Product Description

G3 LEFT END MODULE FOR BACK PLANE DIST.AND 24/DC W/O CLIPS

conexão de sinal E/A Tamanho da rosca
M12x1
conexão de sinal E/A número de polos
De 4 pinos
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tensão de operação da eletrônica
24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica
-10% / 10%
corrente residual para válvulas
4 AM
Tipo de proteção
IP65
Conexão elétrica
4
Peso
0.13 kg
Material de caixa
tereftalato de polietileno

Documentação e desenhos