AVENTICS-2123208000

AVENTICS™ Série QR1-S-RBS Standard 2123208000

Product Description

QR1-S-RBS-DA08

Tipo de rosca
Conector obturador
Tipo de conexão de ar comprimido
bucha de encaixe
Conexão G
Ø 8
Tipo
QR1-S-RBS
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Unidade de fornecimento
20 Peça
Peso
0.0014 kg
Material de caixa
polibutilo entereftalato

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos