Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-2121610380

AVENTICS™ Série QR1-S-RAS Standard 2121610380

Product Description

QR1-S-RAS-G038-DA10

Tipo de rosca
União de encaixe
Tipo de conexão de ar comprimido
rosca externa
Conexão G
G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2
bucha de encaixe
Conexão D
Ø 10
Tipo
QR1-S-RAS
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.025 kg
Material de caixa
Polioximetileno
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material rosca
Latão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos