Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-2121208000

AVENTICS™ Série QR1-S-RVK Standard 2121208000

Product Description

QR1-S-RVK-DA08

Tipo de rosca
Conector de encaixe angular
Tipo de conexão de ar comprimido
Conexão de encaixe
Conexão G
Ø 8
Tipo conexão de ar comprimido 2
Conexão de encaixe
Conexão D
Ø 8
Tipo
QR1-S-RVK
Pressão de operação mín.
-1 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
80 °C
Unidade de fornecimento
10 Peça
Peso
0.0087 kg
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentada
Aço inoxidável
Material anel de afrouxamento
Poliamida
Material suporte do anel de afrouxamento
Zinco moldado a pressão

Características

  • Qn = 60 l/min a 875 l/min

Documentação e desenhos