AVENTICS™ Série BCR 1951282000

Product Description

BCR-TB-521-286-0NR-AL-X000

Fole com dobras
de 3 dobras
Modelo
Cilindro de fole com anel de fixação
Princípio de ação
De efeito simples, retraído sem pressão
Diâmetro da tampa
451 mm
Ângulo de basculamento permitido max.
30 °
Curso máx. efetivo
286 mm
Espaço de montagem radial mín.
570 mm
Força min.
65000 N
Força max.
114000 N
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
8 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
70 °C
Fluido
Ar comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que
50 °C
Pressão para definir as forças de pistão
6 bar
Peso
12.5 kg
Material fole
borracha natural / borracha de butadieno
Material anel de fixação
Alumínio
Material anel de aperto
Alumínio

Características

  • Cilindro de fole com peças de conexão anel com rebordo
  • Permitem altas forças em um pequeno espaço de instalação.

Documentação e desenhos