AVENTICS-1834484175

AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484175

Product Description

CON-RD-FS-M8-4-SOLDE

Modelo
Conector redondo
Tipo de conexão
Soldagem
Cabo conectável Ø mín.
3.5 mm
Cabo conectável Ø máx.
5 mm
Blindagem
não blindado
Certificados
UL (Underwriters Laboratories)
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
4 A
Tipo de proteção
IP67
Tensão de operação
48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M8x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 4 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Peso
0.009 kg
Material de caixa
Poliamida

Características

  • Conectores de plugue redondos para automontagem
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Adaptador de conector de plugue redondo