AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD 1834484166

Product Description

CON-RD-FS-M8-3-3000-PUR-OW-3

Modelo
Conector redondo
Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
48 V DC
Tensão de operação CC, máx.
48 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
M8x1
Conexão elétrica 1, número de polos
De 3 pinos
Conexão elétrica 1, codificação
Código A
Saída de cabo 1
reto
Saída de cabo ângulo
180°
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Número de condutores
3
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
3 m
Tipo de proteção
IP67
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
85 °C
Corrente, máx.
4 A
Seção transversal de fio
0.24 mm²
Cabo-Ø
4.5 mm
Peso
0.087 kg
Material de caixa
Poliuretano
Material revestimento de cabo
Poliuretano

Características

  • Conectores de plugue redondos com cabo conectado
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8"
  • Cabo Y