AVENTICS-1834484164

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula com cabo série CON-VP, 24/230 V AC/DC 1834484164

Product Description

CON-VP-F_A-2+E-RD-V-3000-PVC-OW-3

Cabo
com cabo
Tensão de operação CA máx.
230 V DC
Tensão de operação CC, máx.
230 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
formato A
Conexão elétrica 1, número de polos
2+E
Saída de cabo 1
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Conexão elétrica 2, tipo
extremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polos
De 3 pinos
ocupação de contato
2+E
Número de condutores
3
Blindagem
não blindado
Comprimento do cabo
3 m
Tipo de proteção
IP67
cablagem de proteção
varistor
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
80 °C
com LED
vermelho
Seção transversal de fio
0.75 mm²
Cabo-Ø
5.9 mm
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Peso
0.2 kg
Material revestimento de cabo
Polivinil clorido
Material cable sheath
Polyvinyl chloride

Características

  • Conector de plugue de válvula com cabo conectado
  • Forma A EN 175301-803
  • Forma B ISO 6952 e B industrial
  • Forma C ISO 15217 e C industrial
  • Com/sem circuito de proteção/LED