Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1834484106

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484106

Product Description

CON-VP-F_B-2+E-RD-V-SCREW

Tipo de conexão
Parafusos
Norma conexão elétrica
ISO 6952
Blindagem
não blindado
com LED
vermelho
Temperatura ambiente mín.
-25 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
ocupação de contato
2+E
Tipo de proteção
IP65
cablagem de proteção
varistor
Conexão elétrica 1
Tomada
Conexão elétrica 1
formato B
Número de polos
2+E
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Tensão↩de operação
230 V
Tensão↩de operação
AC
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Peso
0.02 kg
Material de vedações
Borracha de silicone
Seal material
Silicone caoutchouc

Características

  • Conectores de plugue de válvula para automontagem
  • Com/sem circuito de proteção/LED

Documentação e desenhos