AVENTICS-1834484105

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VPP, formato B, 115/230 V AC/DC, LED 1834484105

Product Description

CON-VP-F_B-2+E-RD-V-SCREW

Tipo de conexão
Parafusos
Cabo conectável Ø mín.
4 mm
Cabo conectável Ø máx.
8 mm
Blindagem
EN 175301-803, formato B, não blindado
Certificados
Declaração de conformidade CE, UKCA
com LED
vermelho
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corrente, máx.
1.5 A
Tipo de proteção
IP67
cablagem de proteção
varistor
Tensão↩de operação
115 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
EN 175301-803, formato B
Conexão elétrica 1, número de polos
2+E
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de silicone
Seal material
Silicone caoutchouc

Características

  • Conectores de plugue de válvula para automontagem
  • Com/sem circuito de proteção/LED