AVENTICS-1834484059

AVENTICS™ Conector de encaixe de válvula, série CON-VP 1834484059

Product Description

CON-VP-F_A-3+E-SCREW

Tipo de conexão
Parafusos
Cabo conectável Ø mín.
4 mm
Cabo conectável Ø máx.
9.5 mm
Blindagem
EN 175301-803, formato A, não blindado
Certificados
Declaração de conformidade CE, UKCA
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
90 °C
Corrente, máx.
10:00 AM
Tipo de proteção
IP67
Tensão↩de operação
300 V DC / 250 V AC
Conexão elétrica 1, tipo
Tomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da rosca
EN 175301-803, formato A
Conexão elétrica 1, número de polos
3+E
Saída de cabo
angular
Saída de cabo ângulo
90°
Momento de aperto do parafuso de fixação
0.4 Nm
Material de caixa
Poliamida
Material de vedações
Borracha de nitrilbutadieno
Seal material
Nitrile butadiene rubber

Características

  • Conectores de plugue de válvula para automontagem
  • Com/sem circuito de proteção/LED

Documentação e desenhos