AVENTICS-1829202004

AVENTICS™ Anel de vedação 1829202004

Product Description

910.17-G1/4,M12X1,5-CU

Pressão de operação mín.
-0.95 bar
Pressão de operação máx
15 bar
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
150 °C
Unidade de fornecimento
25 Peça
Material de caixa
Cobre

Documentação e desenhos