Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827414304

AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1827414304

Product Description

CO1-CABLE-10M-024DC-3,25W-30MM-ATEX

Largura da bobina
30 mm
ATEX
ATEX
Certificados
ATEX
Temperatura ambiente mín.
-20 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Tipo de proteção
IP65
Comprimento do cabo
10 m
Duração de ligação ED
100 %
Índice de compatibilidade
14
Tensão de acionamento DC
24 V
Tolerância de tensão CC
-10% / +10%
Consumo de corrente DC
3.25 W
Peso
0.91 kg

Características

  • Bobinas com 15, 22 e 30 mm de largura
  • Conexões elétricas: M8, forma A, forma B, forma BI, forma C
  • ATEX
  • Tensões operacionais 12, 24, 48, 110, 220 VCC ou 24, 110, 230 VCA

Documentação e desenhos