Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827414015

AVENTICS™ Válvula piloto, Série DO35 1827414015

Product Description

VORSTEUERVENTIL 3/2NC-110AC

acionamento
elétrico
Modelo
NC
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
10 bar
Tensão de operação AC
110 V
Tensão de operação AC
110 V
Acionamento manual auxiliar
retentor
Conexão elétrica tipo
Conector
Conexão elétrica tamanho
EN 175301-803, formato A
Princípio de estanquidade
com vedação mole
Tipo de construção válvula
válvula de assento
Tipo de conexão
conexão de tubo
Zeragem
Com reposicionamento por mola
Temperatura ambiente mín.
-10 °C
Temperatura ambiente máx.
50 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.
-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.
50 °C
Fluido
Ar comprimido
Saída de ar da conexão de ar comprimido
G 1/8
Fluxo nominal Qn 1 para 2
140 l/min
Fluxo nominal Qn 2 para 3
130 l/min
Capacidade de retenção CA 50 Hz
14 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz
14 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz
21 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz
21 VA

Documentação e desenhos