Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827231072

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-DIM 1827231072

Product Description

PG1-DIM-F001-SNL-S01P(0-0,5)

Modelo
Manômetro de membrana
modelo de flange
modelo de flange
ocular
Poliestireno
Local de montagem
vertical
ATEX
apropriado para ATEX
Valor da escala
0.1
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
0.5 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
0.5 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
0 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Preto
cor da área de pressão diferencial
Verde, vermelho
Cor fundo
Branco
Cor mostrador
Preto
Peso
0.127 kg
Material de caixa
Poliamida com reforço de fibra de vidro
Material ocular
Poliestireno
Material de vedações
Plástico acrilonitrila-butadieno-estirol

Documentação e desenhos