Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827231035

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SNL 1827231035

Product Description

PG1-PAN-G014-SNL-D50P(0-16)

Modelo de manômetro
manômetro de Bourdon, para instalação de painel elétrico, com presilha para montagem
Normatização
EN 837-1
Classe de qualidade
1,6
Conexão de ar comprimido
G 1/4
Diâmetro nominal
50 mm
Valor da escala
0.5
Área de aplicação mín.
0 bar
Área de aplicação máx.
12 bar
Faixa de visualização min.
0 bar
Faixa de visualização max.
16 bar
Pressão de operação mín.
0 bar
Pressão de operação máx
16 bar
Temperatura ambiente mín.
-40 °C
Temperatura ambiente máx.
60 °C
Fluido
Ar comprimido
Cor fundo
Preto
Unidade Escala principal (externa)
bar
Cor escala principal (externa)
Verde
Unidade sub-escala (interna)
psi
Cor sub-escala (interna)
Branco
Cor mostrador
Branco
Peso
0.148 kg
Material de caixa
Aço, cromado
Material ocular
Poliestireno
Material rosca
Latão

Características

  • Indicadores de pressão claramente visíveis em diferentes tamanhos e versões
  • Medidores disponíveis com ou sem visor de área de trabalho ajustável
  • Medidores especiais disponíveis, como medidores com enchimento de glicerina ou caixa em aço inoxidável

Documentação e desenhos