AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020283

Product Description

CB1-TRB-050-063-ST6

Para a série
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Cilindro-Ø mín.
50 mm
Cilindro-Ø máx.
63 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.029 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros