Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020282

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020282

Product Description

CB1-TRB-032-040-ST6

Para a série
TRB, C12P, 167, CVI, TRR, 523
Cilindro-Ø mín.
32 mm
Cilindro-Ø máx.
40 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.016 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos