AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020081

Product Description

CB1-TRB-032-040-SN1-SN2

Para a série
TRB, TRR
Cilindro-Ø mín.
32 mm
Cilindro-Ø máx.
40 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.015 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros