AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020077

Product Description

CB1-TRB-160-200-RB1

Para a série
TRB, ITS
Cilindro-Ø mín.
160 mm
Cilindro-Ø máx.
200 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.083 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros