Nenhuma imagem disponível
Nenhuma imagem disponível
Sua solicitação está sendo processada.
AVENTICS-1827020067

AVENTICS™ Fixação de sensor, Série CB1 1827020067

Product Description

CB1-MNI-016-016-SN1-SN2

Para a série
MNI
Cilindro-Ø mín.
16 mm
Cilindro-Ø máx.
16 mm
Material de caixa
Alumínio
Peso
0.02 kg

Características

  • Instalação de sensores em várias séries de cilindros

Documentação e desenhos