AVENTICS-1827002304

AVENTICS™ Munhão traseiro MP2, Série CM1 1827002304

Product Description

MP2-KPZ-D50MM

Para a série
KPZ
Diâmetro do pistão
50 mm
Mancal articulado-Ø
12 mm
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos