AVENTICS-1827002302

AVENTICS™ Munhão traseiro MP2, Série CM1 1827002302

Product Description

MP2-KPZ-D32MM

Para a série
KPZ
Diâmetro do pistão
32 mm
Mancal articulado-Ø
10 mm
Material de caixa
Aço
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos