AVENTICS-1827002046

AVENTICS™ Fixação de munhão orientável MT5, MT6, Série CM1 1827002046

Product Description

CM1-MT5-063-M1-A

Versão
para fixação na tampa do cilindro ou no chão
Para a série
CCI, CVI, PRA/TRB
Diâmetro do pistão
63 mm
Ø do pivô
20 mm
Peso
1.1 kg
Material de caixa
Ferro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusos
Aço

Documentação e desenhos