AVENTICS-1827001609

AVENTICS™ Fixação de munhão orientável MT5, MT6, Série CM1 1827001609

Product Description

CM1-MT5-032-M1-A

Versão
para fixação na tampa do cilindro ou no chão
Para a série
CCI, CVI, PRA/TRB
Diâmetro do pistão
32 mm
Ø do pivô
12 mm
Peso
0.29 kg
Material de caixa
Ferro fundido com grafite esferoidal
Material de parafusos
Aço