AVENTICS-1827001603

AVENTICS™ Mancal AT4, Série CM1 1827001603

Product Description

CM1-AT4-032-M1-A

Versão
para fixação de munhão orientável MT4, MT5, MT6
Para a série
CCI, CCL-IC, ICL, KPZ, PRA/TRB
Normatização
ISO 15552
Diâmetro do pistão
20 mm, 25 mm, 32 mm
Mancal articulado-Ø
12 mm
Lote de fornecimento
2 Peça
Material de caixa
Aço
Material bucha guia
bronze sintetizado

Documentação e desenhos